ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 2X1,5

ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 2X1,5

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr 1125902

Spezifikationen

Querschnitt mm² 1,50
Aderzahl 2x
Aderkennzeichnung nummeriert
Mantelfarbe transparent
Aussendurchmesser mm 9.30
Nennspannung 300/500V
Litzenaufbau Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten
Aderisolation PVC Aderisolation LAPP P8 / 1
Adern Adern in Lagen verseilt
Besonderheiten PVC Innenmantel, grau
Abschirmung Geflecht aus verzinkten Stahldraht
Aussenmantel Aussenmantel aus PVC, transparent
Mindestbiegeradius Gelegentlich bewegt: 20 x Ø
Fest verlegt: 6 x Ø
Temperaturbereich Gelegentlich bewegt: -5°C...+70°C
Fest verlegt: -40°C...+80°C
Nennspannung Uo/U: 300/500V
Prüfspannung 4000V
Approbationen VDE geprüft, Reg. Nr. 7030
Material Aussenmantel PVC
Abschirmung stahlarmiert
Flexibilität flexibel
Temperaturbereich (feste Verlegung) -40°C...+80°C
halogenfrei Nein
Kabeltyp ÖLFLEX 110 SY
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -40
  • 80
Beständigkeiten Mechanisch
Unterkategorie Kabel PVC Kabel
Bauform Kabel rund
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?