ÖLFLEX CLASSIC 128 H BK SC 1X35 GN/YE

ÖLFLEX CLASSIC 128 H BK SC 1X35 GN/YE

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr 1123813

Spezifikationen

Farbe grün/gelb
Querschnitt mm² 35,00
Nennspannung 0,6/1kV
Aussendurchmesser mm 12.50
CPR Brandklasse Cca
Unterkategorie Litzen Halogenfreie Litzen
Litzentyp ÖLFLEX CLASSIC 128 H BK SC
Material Aussenmantel Halogenfrei
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität flexibel
halogenfrei Ja
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -40
  • 80
Temperaturbereich (mobiler Einsatz) -5°C...+70°C
Temperaturbereich (feste Verlegung) -40°C...+80°C
Branche Gebäudeinstallation
Beständigkeiten
  • UV
  • Witterung
  • Flammwidrig
CPR Brandklasse Cca
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt (65.6 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?