ÖLFLEX CLASSIC 130 H 7G6
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 1123169 |
---|
Spezifikationen
Querschnitt mm² | 6,00 |
---|---|
Aderzahl | 7G (mit grün/gelb) |
CPR Brandklasse | Dca |
Aderkennzeichnung | nummeriert |
Mantelfarbe | grau |
Aussendurchmesser mm | 16.00 |
Nennspannung | 300/500V |
Bauform Kabel | rund |
Kabeltyp | ÖLFLEX 130 H |
Material Aussenmantel | Halogenfrei |
Abschirmung | ohne Abschirmung |
Flexibilität | flexibel |
halogenfrei | Ja |
Nennspannung | Uo/U: 300/500V - UL: 600V |
Temperaturbereich | bewegt: -25°C...+70°C / fest verlegt: -40°C...+80°C |
Zertifizierung | UL/CSA |
CPR Brandklasse | Dca |
Beständigkeiten | UV |
Unterkategorie Kabel |
|
Zolltarif | 8544.4900 |