ÖLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 4G16

ÖLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 4G16

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr 1123442

Spezifikationen

Bauform Kabel rund
Kabeltyp ÖLFLEX 130 H BK 0.6/1kV
Material Aussenmantel Halogenfrei
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität flexibel
halogenfrei Ja
Nennspannung Uo/U: 600/1000V - UL: 1000V
Temperaturbereich bewegt: -25°C...+70°C / fest verlegt: -40°C...+80°C
Zertifizierung UL/CSA
Approbationen UL AWM (recognized) Style 21156 (Aussenmantel) mit max. Leitertemperatur nach UL von +75°C
Beständigkeiten UV
Unterkategorie Kabel
  • Halogenfreie Kabel
  • UL/CSA geprüfte Kabel

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?