ÖLFLEX FD 891 5G4

ÖLFLEX FD 891 5G4

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 1026505

Spezifikationen

Querschnitt mm² 4,00
Aderzahl 5G (mit grün/gelb)
Aderkennzeichnung nummeriert
Mantelfarbe schwarz
Aussendurchmesser mm 13.20
Nennspannung UL 600V
Neuheit Nein
UL/CSA Nein
Nummeriert Nein
Material Aussenmantel PVC
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität hochflexibel / schleppkettentauglich
halogenfrei Nein
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz)
  • -5
  • 70
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -40
  • 70
Zertifizierung UL/CSA
Kabeltyp ÖLFLEX FD 891
Beständigkeiten UV
Unterkategorie Kabel
  • PVC Kabel
  • UL/CSA geprüfte Kabel
  • Schleppkettenkabel
Bauform Kabel rund
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?