ÖLFLEX FD 90 CY 1X70

ÖLFLEX FD 90 CY 1X70

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 0026661

Spezifikationen

Querschnitt mm² 70,00
Farbe orange
Farbe Innenmantel schwarz
Nennspannung 600V
Abschirmung verzinnter Kupferschirm
Aussendurchmesser mm 19.40
HAR Nein
Spule Nein
Fass Nein
Hochflexibel Nein
Litzenaufbau Feinstdrähtige Litze aus blanken verseilten Cu-Drähten nach IEC 60228 Cl.6
Aderisolation Aderisolation auf PVC-Basis, schwarz
Besonderheit (3) Vliesbewicklung
Abschirmung Kupferabschirmgeflecht aus verzinnten Kupferdrähten
Mantelisolation (6) Aussenmantel aus PVC adhäsionsarm, orange RAL2003, flammwidrig (IEC 60332.1-2 + CSA FT1)
Mindestbiegeradius bewegt / festverlegt: 7,5 x Ø / 3 x Ø
Temperaturbereich bewegt: -5°C...+90°C / fest verlegt: -40°C...+90C°
Nennspannung IEC Uo/U: 600/1000V - UL/CSA: 600V
Prüfspannung 4000V
Normierung In Anlehnung an VDE 0250, 0285
Approbationen UL-AWM-Style 10107, cRU AWM II A/B FT1 ≥ 150mm²
CSA AWM IA/B IIA/B FT 1 ≤ 120mm²
UL File No. E63634
Neuheit Nein
UL/CSA Nein
Nummeriert Nein
Material Aussenmantel PVC
Abschirmung verzinnter Kupferschirm
Flexibilität hochflexibel / schleppkettentauglich
halogenfrei Nein
Temperaturbereich (mobiler Einsatz) -5°C...+90°C
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz)
  • -5
  • 90
Zertifizierung UL/CSA
Litzentyp ÖLFLEX FD 90 CY
Unterkategorie Litzen
  • PVC Litzen
  • UL/CSA Litzen
  • Schleppkettentaugliche Litzen
Bauform Kabel rund
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?