ÖLFLEX HEAT 125 C MC 3G1

ÖLFLEX HEAT 125 C MC 3G1

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr 1024416

Spezifikationen

Querschnitt mm² 1,00
Aderzahl 3G (mit grün/gelb)
Aderkennzeichnung farbig CENELEC
Mantelfarbe schwarz
Aussendurchmesser mm 8.00
Nennspannung 300/500V
Material Aussenmantel Polyolefin-Copolymer
Abschirmung verzinnter Kupferschirm
Flexibilität flexibel
halogenfrei Ja
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -55
  • 125
Kabeltyp ÖLFLEX HEAT 125 C MC
Beständigkeiten
  • Mechanisch
  • UV
Unterkategorie Kabel Wärmebeständige Kabel
Bauform Kabel rund
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?