ÖLFLEX HEAT 1565 MC 2X0,5

ÖLFLEX HEAT 1565 MC 2X0,5

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr 30020808

Spezifikationen

Querschnitt mm² 0,50
Aderzahl 2x
Aderkennzeichnung farbig spezial
Mantelfarbe rot
Aussendurchmesser mm 7.00
Nennspannung 300/500V
Material Aussenmantel Glasseide
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität flexibel
halogenfrei Ja
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -195
  • 1565
Kabeltyp ÖLFLEX HEAT 1565 MC
Unterkategorie Kabel Wärmebeständige Kabel
Bauform Kabel rund
Beständigkeiten Flammwidrig
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?