ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 7G1,5

ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 7G1,5

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 0046018

Spezifikationen

Querschnitt mm² 1,50
Aderzahl 7G (mit grün/gelb)
Aderkennzeichnung nummeriert
Mantelfarbe rot
Aussendurchmesser mm 10.40
Nennspannung 300/500V
Material Aussenmantel Silikon
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität flexibel
halogenfrei Ja
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -50
  • 180
Kabeltyp ÖLFLEX HEAT 180 SiHF
Unterkategorie Kabel Wärmebeständige Kabel
Bauform Kabel rund
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt (61.2 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?