ÖLFLEX HEAT 260 MC 2X0,75

ÖLFLEX HEAT 260 MC 2X0,75

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 0091305

Spezifikationen

Querschnitt mm² 0,75
Aderzahl 2x
Aderkennzeichnung farbig CENELEC
Mantelfarbe schwarz
Aussendurchmesser mm 4.20
Nennspannung 300/500V
Material Aussenmantel PTFE
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität flexibel
halogenfrei Nein
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -190
  • 260
Kabeltyp ÖLFLEX HEAT 260 MC
Beständigkeiten
  • UV
  • Öl
Unterkategorie Kabel Wärmebeständige Kabel
Bauform Kabel rund
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?