ÖLFLEX HEAT 650 SC 1x10

ÖLFLEX HEAT 650 SC 1x10

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 1232657

Spezifikationen

Querschnitt mm² 10,00
Farbe weiss
Aussendurchmesser mm 6.80
Nennspannung 300/500V
Litzenaufbau Litze aus Nickel
Aderisolation Aderisolation aus Glasseideumspinnung und imprägniertem Glasseindengeflecht
Mindestbiegeradius 5 x Ø
Temperaturbereich Gelegentlich bewegt: -50°C...+650°C
Fest verlegt: -50°C...+700°C
Nennspannung Uo/U: 300/500V
Prüfspannung 1800 V
Material Aussenmantel Glasseide
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität flexibel
halogenfrei Ja
Temperaturbereich (feste Verlegung) -50°C...+650°C
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -50
  • 650
Litzentyp ÖLFLEX HEAT 650 SC
Unterkategorie Litzen Wärmebeständige Litzen
Bauform Kabel rund
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?