ÖLFLEX HEAT 650 SC 1x35

ÖLFLEX HEAT 650 SC 1x35

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr 1232660

Spezifikationen

Querschnitt mm² 35,00
Farbe weiss
Aussendurchmesser mm 10.40
Nennspannung 300/500V
Litzenaufbau Litze aus Nickel
Aderisolation Aderisolation aus Glasseideumspinnung und imprägniertem Glasseindengeflecht
Mindestbiegeradius 5 x Ø
Temperaturbereich Gelegentlich bewegt: -50°C...+650°C
Fest verlegt: -50°C...+700°C
Nennspannung Uo/U: 300/500V
Prüfspannung 1800 V
Material Aussenmantel Glasseide
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität flexibel
halogenfrei Ja
Temperaturbereich (feste Verlegung) -50°C...+650°C
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -50
  • 650
Litzentyp ÖLFLEX HEAT 650 SC
Unterkategorie Litzen Wärmebeständige Litzen
Bauform Kabel rund
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?