ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 20G1
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr | 0023329 |
---|
Spezifikationen
Querschnitt mm² | 1,00 |
---|---|
Aderzahl | 20G (mit grün/gelb) |
Aderkennzeichnung | nummeriert |
Mantelfarbe | schwarz |
Nennspannung | 300/500V |
Abschirmung | verzinnter Kupferschirm |
Aussendurchmesser mm | 16.60 |
Material Aussenmantel | Polymer |
Abschirmung | verzinnter Kupferschirm |
Flexibilität | hochflexibel / schleppkettentauglich |
halogenfrei | Ja |
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz) |
|
Kabeltyp | ÖLFLEX PETRO FD 865 CP |
Beständigkeiten |
|
Unterkategorie Kabel |
|
Bauform Kabel | rund |
Zolltarif | 8544.4900 |