ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 30G1

ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 30G1

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr 0023331

Spezifikationen

Querschnitt mm² 1,00
Aderzahl 30G (mit grün/gelb)
Aderkennzeichnung nummeriert
Mantelfarbe schwarz
Nennspannung 300/500V
Abschirmung verzinnter Kupferschirm
Aussendurchmesser mm 19.60
Material Aussenmantel Polymer
Abschirmung verzinnter Kupferschirm
Flexibilität hochflexibel / schleppkettentauglich
halogenfrei Ja
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz)
  • -50
  • 80
Kabeltyp ÖLFLEX PETRO FD 865 CP
Beständigkeiten
  • Mechanisch
  • UV
  • Öl
Unterkategorie Kabel
  • PUR Kabel
  • Halogenfreie Kabel
  • Schleppkettenkabel
Bauform Kabel rund
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?