ÖLFLEX ROBOT F1 18G0,5

ÖLFLEX ROBOT F1 18G0,5

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
demnächst verfügbar ab 15.02.2025
Art-Nr 0029608

Spezifikationen

Querschnitt mm² 0,50
Aderzahl 18G (mit grün/gelb)
Aderkennzeichnung nummeriert
Mantelfarbe schwarz
Aussendurchmesser mm 12.30
Nennspannung UL 600V
Litzenaufbau Feinstdrähtige Litze, 0,14mm² - 0,5mm² aus verzinnten Cu-Drähten, darüber blank
Aderisolation Aderisolation aus TPE-Mischung
Adern Adern (bzw. Aderpaare) in Lagen oder Bündel verseilt
Besonderheiten Gleitbewicklung PTFE
Abschirmung Umlegung aus verzinnten Kupferdrähten bei Versionen mit individuellem Paarschirm
Aussenmantel Mantel aus Polyurethan, schwarz (ähnl. RAL 9005)
Mindestbiegeradius Gelegentlich bewegt: 10 x Ø
Fest verlegt: 4 x Ø
Max Torsionswinkel: max ±360°/m
Temperaturbereich Gelegentlich bewegt: -40°C...+80°C
Fest verlegt: -50°C...+80°C
Nennspannung IEC: bis 0,34mm² 250 Vss. - 0,50-2,50mm² Uo/U 300/500V - UL/CSA: bis 1,50mm² 600V - ab 2,50mm² 1000V
Prüfspannung bis 0,34mm²: 1500 V
ab 0,5mm²: 2000 V
PUR Nein
Material Aussenmantel PUR
Abschirmung verzinnter Kupferschirm
Flexibilität torsion
halogenfrei Nein
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -50
  • 80
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz)
  • -40
  • 80
Kabeltyp ÖLFLEX ROBOT F1
Beständigkeiten
  • Mechanisch
  • UV
  • Öl
Zertifizierung UL/CSA
Unterkategorie Kabel
  • PUR Kabel
  • UL/CSA geprüfte Kabel
  • Roboterkabel (Torsion)
Bauform Kabel rund
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?