ÖLFLEX ROBUST FD C 5G2,5

ÖLFLEX ROBUST FD C 5G2,5

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr 0026732

Spezifikationen

Querschnitt mm² 2,50
Aderzahl 5G (mit grün/gelb)
Aderkennzeichnung nummeriert
Mantelfarbe schwarz
Aussendurchmesser mm 15.50
Nennspannung 300/500V
Abschirmung verzinnter Kupferschirm
Litzenaufbau Feinstdrähtige Litze aus verzinnten Cu-Drähten nach IEC 60228 Cl.6
Aderisolation Aderisolation auf TPE-Basis, schwarz mit weissem Nummerndruck (VDE 0293)
Adern Adern mit extrem kurzen Schlaglängen in Lagen verseilt
Besonderheiten Vliesbewicklung
Abschirmung TPE-Innenmantel, darüber Abschirmgeflecht aus verzinnten Cu-Drähten
Aussenmantel Robuster Aussenmantel aus halogenfreiem Spezial TPE, adhäsionsarm, schwarz (RAL 9005)
Mindestbiegeradius Bewegt:
ab 7,5 x Ø (bei Temperaturen < 70°C)
ab 10 x Ø (bei Temperaturen max 105°C)
Fest verlegt: 4 x Ø
Temperaturbereich Bewegt: -40°C...+105°C
Fest verlegt: -50°C...+105°C
Nennspannung 300/500 V
Prüfspannung 4000V
Normierung geprüft ECOLAB F&E/P3-E Nr. 40-1
VDE 0250/0285
PUR Ja
Paarverseilt Nein
300V Nein
300/500V Ja
1000V Nein
BUS Nein
Material Aussenmantel TPE
Abschirmung verzinnter Kupferschirm
Flexibilität hochflexibel / schleppkettentauglich
halogenfrei Ja
Zertifizierung ECOLAB
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz)
  • -40
  • 105
Metrisch Nein
Edelstahl Nein
Kabeltyp ÖLFLEX ROBUST FD C
Beständigkeiten
  • UV
  • Witterung
  • Öl
  • Chemisch
  • Mechanisch
Branche Food & Beverage
Unterkategorie Kabel
  • PUR Kabel
  • Halogenfreie Kabel
  • Schleppkettenkabel
Bauform Kabel rund
Temperaturbereich -40°C...+105°C
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?