ÖLFLEX SERVO 2YSLCYK-JB 3X50+3G10 BK

ÖLFLEX SERVO 2YSLCYK-JB 3X50+3G10 BK

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 0036447

Spezifikationen

Hybridabmessung 3x 50,00mm²+ 3G 10,00mm²
Mantelfarbe schwarz
Aderkennzeichnung farbig CENELEC
Nennspannung 0,6/1kV
Aussendurchmesser mm 32.60
Material Aussenmantel PVC
Abschirmung verzinnter Kupferschirm
Flexibilität flexibel
halogenfrei Nein
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -40
  • 70
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz)
  • -5
  • 70
Motorenhersteller ÖLFLEX
Kabeltyp ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB
Konfektioniert mit Stecker Nein
Unterkategorie Kabel
  • PVC Kabel
  • Motorenkabel
Bauform Kabel rund
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?