ÖLFLEX SERVO 728 CY (5x2x0,25)

ÖLFLEX SERVO 728 CY (5x2x0,25)

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 1020140

Spezifikationen

Querschnitt mm² 0,25
Aderzahl 5x2x
Aderkennzeichnung farbig spezial
Mantelfarbe grün
Nennspannung UL 300V
Aussendurchmesser mm 7.40
Material Aussenmantel PVC
Abschirmung verzinnter Kupferschirm
Flexibilität flexibel
halogenfrei Nein
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -40
  • 80
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz)
  • -5
  • 70
Zertifizierung UL/CSA
Motorenhersteller ÖLFLEX
Kabeltyp ÖLFLEX SERVO 728 CY
Konfektioniert mit Stecker Nein
Unterkategorie Kabel
  • PVC Kabel
  • UL/CSA geprüfte Kabel
  • Motorenkabel
Bauform Kabel rund
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?