ÖLFLEX SERVO FD 796 CP 4G4+(2x1,5)

ÖLFLEX SERVO FD 796 CP 4G4+(2x1,5)

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 0027961

Spezifikationen

Hybridabmessung 4G 4,00mm²+ (2x 1,50mm²)
Mantelfarbe orange
Aderkennzeichnung farbig spezial
Nennspannung 0,6/1kV
Aussendurchmesser mm 14.80
Litzenaufbau Feinstdrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten nach IEC 60228 Cl.6
Aderisolation Aderisolation aus PP, schwarz mit weissem Nummerndruck (VDE 0293)
Adern Leistungsadern je nach Ausführung ohne, mit einem oder zwei doppelt abgeschirmten Steuerpaaren gemeinsam in kurzen Schlaglängen verseilt
Besonderheiten Vliesbewicklung
Abschirmung Abschirmgeflecht aus verzinnten Cu-Drähten
Aussenmantel Aussenmantel PUR, orange
Mindestbiegeradius Bewegt:
7,5 x Ø (bis 16mm²)
10 x Ø (ab 25mm²)
Fest verlegt: 4 x Ø
Temperaturbereich Bewegt: -40°C...+90°C (UL/CSA: +80°C)
Fest verlegt: -50°C...+90°C (UL/CSA:+80°C)
Nennspannung Uo/U: 600/1000V - UL: 1000V
Prüfspannung Ader/Ader 4000V
Ader/Schirm 2000 V
Normierung UL-AWM Style 21576
PUR Ja
DESINA Ja
1000V Ja
Hybrid / Servo Ja
Material Aussenmantel PUR
Abschirmung verzinnter Kupferschirm
Flexibilität hochflexibel / schleppkettentauglich
halogenfrei Ja
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -50
  • 80
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz)
  • -40
  • 80
Zertifizierung
  • UL/CSA
  • VDE
Motorenhersteller ÖLFLEX
Kabeltyp ÖLFLEX SERVO FD 796 CP
Konfektioniert mit Stecker Nein
Beständigkeiten
  • Flammwidrig
  • Mechanisch
  • UV
  • Witterung
  • Chemisch
  • Öl
Unterkategorie Kabel
  • PUR Kabel
  • UL/CSA geprüfte Kabel
  • Schleppkettenkabel
  • Motorenkabel
Bauform Kabel rund
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt (109.2 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?