ÖLFLEX SERVO FD 7OCS 4G2,5+(1xZ50)+2x(2x

ÖLFLEX SERVO FD 7OCS 4G2,5+(1xZ50)+2x(2x

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr 1023388

Spezifikationen

Aussendurchmesser mm 16.70
Bauform Kabel rund
Material Aussenmantel TMPU
Abschirmung verzinnter Kupferschirm
Flexibilität hochflexibel / schleppkettentauglich
halogenfrei Ja
Zertifizierung UL/CSA
Beständigkeiten
  • Flammwidrig
  • UV
  • Witterung
  • Öl
  • Chemisch
  • Mechanisch
Unterkategorie Kabel
  • Schleppkettenkabel
  • Motorenkabel
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -50
  • 80
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz)
  • -40
  • 80
Konfektioniert mit Stecker Nein
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt (123.2 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?