ÖLFLEX SPIRAL 540 P 3G1,5/1500

ÖLFLEX SPIRAL 540 P 3G1,5/1500

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 73220150

Spezifikationen

Querschnitt mm² 1,50
Aderzahl 3G (mit grün/gelb)
Länge ausgezogen / eingezogen (mm) 5000 / 1500
Aderkennzeichnung farbig CENELEC
Mantelfarbe gelb
Aussendurchmesser mm 8.90
Nennspannung 450/750V
Litzenaufbau Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten nach IEC 60228 Cl.5
Aderisolation Bis 5 Adern nach VDE 0293-308, ab 6 Adern schwarz mit weissen Nummern
Aussenmantel Robuster PUR-Aussenmantel abriebfest und flammwidrig, Sicherheitsfarbe gelb (RAL 1016)
Temperaturbereich -30°C bis +50°C
Nennspannung Uo/U: 300/500V bis 1,00mm² - 450/750V ab 1,50mm²
Prüfspannung 3000V
Normierung VDE Reg. Nr. 6583: bis 1mm² 300/500 V
VDE Reg. Nr. 6584: ab 1,5 mm²-450/750V
PUR Ja
CEE Ja
Schlagwort Spika
Spikas
Material Aussenmantel PUR
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität flexibel
halogenfrei Ja
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz)
  • -30
  • 50
Kabeltyp ÖLFLEX SPIRAL 540 P
Beständigkeiten
  • Mechanisch
  • Öl
Unterkategorie Kabel
  • PUR Kabel
  • Halogenfreie Kabel
  • Spiralkabel
Bauform Kabel spiral
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?