ÖLFLEX TRAIN 310 TW-P 300V 19X0,5

ÖLFLEX TRAIN 310 TW-P 300V 19X0,5

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr 15310003

Spezifikationen

Aussendurchmesser mm 8.60
Bauform Kabel rund
Kabeltyp ÖLFLEX TRAIN 310 TW-P 300V
Material Aussenmantel elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität feste Verlegung
halogenfrei Ja
Nennspannung Uo/U: 300/500V
Temperaturbereich -45°C...+120°C
Beständigkeiten
  • Flammwidrig
  • UV
  • Öl
  • Chemisch
  • Säuren
  • Laugen
  • Kraftstoffbeständig
Branche Schienenverkehr
Unterkategorie Kabel Bahnkabel nach EN 45545
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt (268.1 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?