ÖLFLEX TRAIN 315 C TW-P 300V 3X1

ÖLFLEX TRAIN 315 C TW-P 300V 3X1

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 15315011

Spezifikationen

Aussendurchmesser mm 5.50
Bauform Kabel rund
Kabeltyp ÖLFLEX TRAIN 315 C TW-P 300V
Material Aussenmantel elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound
Abschirmung Kunststofffolie, verzinntes Kupfergeflecht
Flexibilität feste Verlegung
halogenfrei Ja
Nennspannung Uo/U: 300/500V
Temperaturbereich -45°C...+120°C
Beständigkeiten
  • Flammwidrig
  • UV
  • Öl
  • Chemisch
  • Säuren
  • Laugen
  • Kraftstoffbeständig
Branche Schienenverkehr
Unterkategorie Kabel Bahnkabel nach EN 45545
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt (210.5 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?