ÖLFLEX TRAIN 381 3,6kV 1X35

ÖLFLEX TRAIN 381 3,6kV 1X35

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 15381006

Spezifikationen

Aussendurchmesser mm 15.70
Bauform Kabel rund
Material Aussenmantel elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität feste Verlegung
Nennspannung Uo/U: 3,6/6 kV
Temperaturbereich -45°C...+120°C
halogenfrei Ja
Beständigkeiten
  • Flammwidrig
  • UV
  • Öl
  • Chemisch
  • Säuren
  • Laugen
  • Kraftstoffbeständig
Branche Schienenverkehr
Unterkategorie Kabel Bahnkabel nach EN 45545
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt (130.5 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?