ÖLFLEX TRAIN 381 3,6kV 1X50

ÖLFLEX TRAIN 381 3,6kV 1X50

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr 15381007

Spezifikationen

Aussendurchmesser mm 17.70
Bauform Kabel rund
Material Aussenmantel elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität feste Verlegung
Nennspannung Uo/U: 3,6/6 kV
Temperaturbereich -45°C...+120°C
halogenfrei Ja
Beständigkeiten
  • Flammwidrig
  • UV
  • Öl
  • Chemisch
  • Säuren
  • Laugen
  • Kraftstoffbeständig
Branche Schienenverkehr
Unterkategorie Kabel Bahnkabel nach EN 45545
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt (130.5 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?