ÖLFLEX TRUCK 170 TWIN 2x70/TÜ.EGG.091-04

ÖLFLEX TRUCK 170 TWIN 2x70/TÜ.EGG.091-04

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr 7027052

Spezifikationen

Querschnitt mm² 70,00
Aderzahl 2x
Aderkennzeichnung farbig spezial
Mantelfarbe schwarz
Aussendurchmesser mm 18.40
Nennspannung 60V
Litzenaufbau Litze aus blanken Kupferdrähten
Aderisolation Aderisolation auf PVC-Basis
Aussenmantel Aussenmantel auf Spezial-PVC-Basis
Mindestbiegeradius 15 x Ø
Temperaturbereich Anwendungsbereich Klasse A
Fest verlegt: -40°C...+85°C
Nennspannung 60V DC
Prüfspannung 3000V AC
Material Aussenmantel PVC
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität feste Verlegung
halogenfrei Nein
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz)
  • -40
  • 85
Kabeltyp ÖLFLEX TRUCK TWIN
Beständigkeiten UV
Branche Fahrzeugindustrie
Unterkategorie Kabel
  • PVC Kabel
  • Kabel für die Fahrzeugindustrie
Bauform Kabel zwilling
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?