SILVYN SNAP PET 19 OG 2,5M

SILVYN SNAP PET 19 OG 2,5M

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
demnächst verfügbar ab 05.12.2024
Art-Nr 61721281

Spezifikationen

Temperaturbereich -55°C...+150°C
Normierung DIN 5510
Material halogen-, phospor- und cadmiumfreies Polyester, nicht brennbar
Selbstverlöschend nach UL 94
Farbe schwarz
weiss, grau und orange auf Anfrage
Zolltarif 5806.3200

Downloads

Datenblatt (75.2 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?