SILVYN SNAP PET 19 OG 2,5M

SILVYN SNAP PET 19 OG 2,5M

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 61721281

Spécifications

Plage de température -55°C...+150°C
Norme DIN 5510
Matériel polyester, sans halogène, phospore ni cadmium
Auto-extinguible selon UL 94
Couleur schwarz
weiss, grau und orange auf Anfrage
Tarif douanier 5806.3200

Téléchargements

Fiche technique (75.2 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?