SKINDICHT BL-M 75X1,5

SKINDICHT BL-M 75X1,5

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
demnächst verfügbar ab 03.05.2025
Art-Nr 52103190

Spezifikationen

M Grösse M75 x 1,5
Verpackungseinheit 1
Gewindelänge 11.0
Aussen-Ø 80.0
BL-M Nein
BL-M mit O-Ring Nein
Verschraubungstyp SKINDICHT BL-M
Körper Messing vernickelt
Temperaturbereich -20°C...+100°C
Beständigkeiten
  • Flammwidrig
  • UV
  • Chemisch
  • Säuren
  • Öl
halogenfrei Ja
Zolltarif 7419.8000

Downloads

Datenblatt (104.9 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?