SKINDICHT BL-M 75X1,5
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 52103190 |
---|
Spécifications
Grandeur M | M75 x 1,5 |
---|---|
Unité d'emballage | 1 |
Longueur du filetage | 11.0 |
Ø extérieur | 80.0 |
BL-M | Non |
BL-M mit O-Ring | Non |
Type de presse-étoupes | SKINDICHT BL-M |
Corps | Laiton nickelé |
Plage de température | -20°C...+100°C |
Résistances |
|
sans halogène | Oui |
Tarif douanier | 7419.8000 |