SKINDICHT KU-M 25X1,5/20X1,5 LGY

SKINDICHT KU-M 25X1,5/20X1,5 LGY

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 52104474

Spezifikationen

Schlüsselweite 29
Verpackungseinheit 100
Gewinde aussen M25 x 1.5
Gewinde innen M20 x 1.5
Temperaturbereich -40°C...+100°C
Farbe RAL lichtgrau RAL 7035
Zolltarif 3926.9000

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?