SKINDICHT KU-M 50X1,5/25X1,5 LGY

SKINDICHT KU-M 50X1,5/25X1,5 LGY

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 52104484

Spezifikationen

Schlüsselweite 55
Verpackungseinheit 5
Gewinde aussen M50 x 1.5
Gewinde innen M25 x 1.5
Temperaturbereich -40°C...+100°C
Farbe RAL lichtgrau RAL 7035
Zolltarif 3926.9000

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?