SKINDICHT MINI M8X1 COLD

SKINDICHT MINI M8X1 COLD

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 52001878

Spezifikationen

Körper Messing vernickelt
Temperaturbereich -20°C...+100°C
Schutzart IP66 / IP68 nach EN 60529
Beständigkeiten
  • Öl
  • UV
halogenfrei Ja

Downloads

Datenblatt (89.3 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?