SKINTOP BS-M 20X1,5 RAL 7001 SGY

SKINTOP BS-M 20X1,5 RAL 7001 SGY

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 53111620

Spezifikationen

M Grösse M20 x 1.5
Klemmbereich mm 7.0 - 13.0
Gewindelänge am Unterteil 8.0
Schlüsselweite 25
Länge C 101.0
Verpackungseinheit 25
Verschraubungstyp SKINTOP BS-M
Temperaturbereich -20°C...+100°C
Schutzart IP68/IP69
Approbationen UL, UR, VDE
Zolltarif 3926.9000

Downloads

Datenblatt (159.9 KB)

Download

Zubehör

Sind Sie sich sicher?