SKINTOP CLICK 20 RAL 9005 BK
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Art-Nr | 53112883 |
---|
Spezifikationen
M Grösse | M 20 |
---|---|
Verschraubungstyp | SKINTOP CLICK |
Klemmbereich mm | 7.0 - 13.0 |
Gewindelänge am Unterteil | 8.0 |
Schlüsselweite | 25 / 27 |
Verpackungseinheit | 25 |
Bohrung Ø M mm | 20.3 |
Wandstärke S mm | 1.0 - 4.0 |
Farbe (RAL) | schwarz, RAL 9005 |
Temperaturbereich | -20°C...+100°C |
Approbationen | VDE für M16 bis M25 |
Zolltarif | 3926.9000 |