SKINTOP CLICK (R) metric
Kabelverschraubung metrisch aus Polyamid
SKINTOP CLICK (R) metric
kein Gewinde nötig
Das innovativste Kabeleinführungssystem auf dem Markt für schnellste und höchst flexible Montage, mit all den bewährten Eigenschaften unserer weltweit verwendeten SKINTOP® Kabelverschraubungen.
Einklicken – Linksdreh – Rechtsdreh – fertig.
Speziell entwickelt für den Schaltschrankbau in der Mess-,
Regel- und Elektrotechnik, Automatisierungstechnik, Anlagen-, Apparatebau und Steuerungsbau
• spart bis zu 70 % Montagezeit
• neues, innovatives Rastsystem
• montiert mit 4 Rasten blitzschnell nach IP 68
• für Bohrlöcher der Größen M 16, M 20, M 25
• für Wandstärken von 1- 4 mm
• keine Gegenmutter, unverlierbar
• höchste Qualität aus Polyamid
• dauerhafter Vibrationsschutz durch Verdrehsicherung
Weitere Vorteile:
• vibrationsgeschützt
• Zugentlastung gemäß EN50262
• kein Gewinde wird benötigt
• nur ein Teil, keine Gegenmutter
• freie Montage in jeder Position
Spezifikationen
Temperaturbereich | -20°C...+100°C |
---|---|
Approbationen | VDE für M16 bis M25 |