SKINTOP CLICK-R 16 RAL 7001 SGY

SKINTOP CLICK-R 16 RAL 7001 SGY

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 53112879

Spezifikationen

M Grösse R 16
Verschraubungstyp SKINTOP CLICK-R
Klemmbereich mm 4.0 - 7.0
Gewindelänge am Unterteil 8.0
Schlüsselweite 19 / 22
Verpackungseinheit 50
Bohrung Ø M mm 16.3
Wandstärke S mm 1.0 - 4.0
Temperaturbereich -20°C...+100°C
Approbationen VDE für M16 bis M25
Zolltarif 3926.9000

Downloads

Datenblatt (149.9 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?