SKINTOP CLICK 25 RAL 7001 SGY

SKINTOP CLICK 25 RAL 7001 SGY

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 53112878

Spezifikationen

M Grösse M 25
Verschraubungstyp SKINTOP CLICK
Klemmbereich mm 9.0 - 17.0
Gewindelänge am Unterteil 8.0
Schlüsselweite 30 / 34
Verpackungseinheit 25
Bohrung Ø M mm 25.3
Wandstärke S mm 1.0 - 4.0
Temperaturbereich -20°C...+100°C
Approbationen VDE für M16 bis M25
Zolltarif 3926.9000

Downloads

Datenblatt (149.9 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?