SKINTOP CLICK 25 RAL 7035 LGY

SKINTOP CLICK 25 RAL 7035 LGY

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 53112688

Spezifikationen

M Grösse M 25
Verschraubungstyp SKINTOP CLICK
Klemmbereich mm 9.0 - 17.0
Gewindelänge am Unterteil 8.0
Schlüsselweite 30 / 34
Verpackungseinheit 25
Bohrung Ø M mm 25.3
Wandstärke S mm 1.0 - 4.0
Farbe (RAL) lichtgrau, RAL 7035
Temperaturbereich -20°C...+100°C
Approbationen VDE für M16 bis M25
Zolltarif 3926.9000

Downloads

Datenblatt (149.9 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?