SKINTOP CLICK 25 RAL 9005 BK
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Art-Nr | 53112884 |
---|
Spezifikationen
M Grösse | M 25 |
---|---|
Verschraubungstyp | SKINTOP CLICK |
Klemmbereich mm | 9.0 - 17.0 |
Gewindelänge am Unterteil | 8.0 |
Schlüsselweite | 30 / 34 |
Verpackungseinheit | 25 |
Bohrung Ø M mm | 25.3 |
Wandstärke S mm | 1.0 - 4.0 |
Farbe (RAL) | schwarz, RAL 9005 |
Temperaturbereich | -20°C...+100°C |
Approbationen | VDE für M16 bis M25 |
Zolltarif | 3926.9000 |