SKINTOP CLICK 32 RAL 9005 BK

SKINTOP CLICK 32 RAL 9005 BK

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr 53112924

Spezifikationen

M Grösse M 32
Verschraubungstyp SKINTOP CLICK
Klemmbereich mm 11.0 - 21.0
Gewindelänge am Unterteil 8.0
Schlüsselweite 36 / 40
Verpackungseinheit 25
Bohrung Ø M mm 32.3
Wandstärke S mm 1.0 - 4.0
Temperaturbereich -20°C...+100°C
Approbationen VDE für M16 bis M25
Zolltarif 3926.9000

Downloads

Datenblatt (149.9 KB)

Download