SKINTOP Click-R M12 silbergrau

RAL 7001

SKINTOP Click-R M12 silbergrau

RAL 7001

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 53112927

Spezifikationen

M Grösse R 12
Verschraubungstyp SKINTOP CLICK-R
Klemmbereich mm 3.5 - 5.0
Gewindelänge am Unterteil 8.0
Schlüsselweite 15 / 18
Verpackungseinheit 50
Bohrung Ø M mm 12.3
Wandstärke S mm 1.0 - 4.0
Temperaturbereich -20°C...+100°C
Approbationen VDE für M16 bis M25
Zolltarif 3926.9000

Downloads

DB53112686DE.pdf (149.9 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?