SKINTOP DIX-M 40310

SKINTOP DIX-M 40310

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 53340310

Spezifikationen

Verschraubungstyp SKINTOP DIX-M
M Grösse M 40
Verpackungseinheit 25
Bezeichnung DIX 40310
Kabelanzahl x Kabel-Ø 3 x 10.0
Temperaturbereich -40°C...+100°C
Schutzart IP 54, IP 68 - 5 bar
Beständigkeiten
  • Öl
  • Chemisch
halogenfrei Ja
Zolltarif 4016.9300

Downloads

Datenblatt (166.4 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?