SKINTOP GMP-HF-M 25X1,5 RAL7035 LGY

SKINTOP GMP-HF-M 25X1,5 RAL7035 LGY

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 53119230

Spezifikationen

M Grösse M25 x 1.5
Schlüsselweite 34
Verpackungseinheit 100
Verschraubungstyp SKINTOP GMP-HF-M
Temperaturbereich -20°C...+100°C
Farbe RAL lichtgrau RAL 7035
Zolltarif 3926.9000

Downloads

Datenblatt

Download

Zubehör

Sind Sie sich sicher?