SKINTOP HYGIENIC M32X1,5

SKINTOP HYGIENIC M32X1,5

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
demnächst verfügbar ab 10.12.2024
Art-Nr 53105140

Spezifikationen

Körper Edelstahl V4A
Temperaturbereich -20°C...+100°C
Schutzart IP 68 - 10 bar, IP 69
Beständigkeiten
  • Öl
  • Chemisch
  • Säuren
  • UV
halogenfrei Nein
Metrisch Ja
Edelstahl Ja
Zolltarif 7419.9949

Downloads

Datenblatt (162.2 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?