SKINTOP INOX SC M 32
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
demnächst verfügbar ab 30.04.2025
Art-Nr | 53806728 |
---|
Spezifikationen
M Grösse | M32 x 1.5 |
---|---|
Klemmbereich mm | 11.0 - 21.0 |
Gewindelänge am Unterteil | 9.0 |
Schlüsselweite | 36 |
Länge C | 44.6 |
Verpackungseinheit | 5 |
Gewindelänge | 9.0 |
Skintop® INOX | Nein |
Skintop® INOX R | Nein |
Verschraubungstyp | SKINTOP INOX SC |
Körper | Edelstahl V4A |
Temperaturbereich | -40°C...+100°C |
Beständigkeiten |
|
halogenfrei | Ja |
Metrisch | Ja |
Edelstahl | Ja |
Zolltarif | 7419.9949 |