ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
SKINTOP MS-M 12X1,5
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Art-Nr | 53112000 |
---|
Spezifikationen
Verschraubungstyp | SKINTOP MS-M |
---|---|
M Grösse | M12 x 1.5 |
Klemmbereich mm | 3.0 - 7.0 |
Gewindelänge am Unterteil | 6.5 |
Schlüsselweite | 16 |
Länge C | 26.5 |
Verpackungseinheit | 100 |
Körper | Messing vernickelt |
Temperaturbereich | -25°C...+100°C |
Schutzart | IP 68 - 10 bar, IP 69 |
Beständigkeiten |
|
Zolltarif | 7419.8000 |