SKINTOP MS-M 50X1,5

SKINTOP MS-M 50X1,5

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 53112060

Spezifikationen

Verschraubungstyp SKINTOP MS-M
M Grösse M50 x 1.5
Klemmbereich mm 27.0 - 35.0
Gewindelänge am Unterteil 10.0
Schlüsselweite 54
Länge C 52.0
Verpackungseinheit 5
Körper Messing vernickelt
Temperaturbereich -25°C...+100°C
Beständigkeiten
  • Öl
  • Chemisch
  • UV
Zolltarif 7419.8000

Downloads

Datenblatt (178.1 KB)

Download

Zubehör

Sind Sie sich sicher?