ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
SKINTOP MS-M-XL 40X1,5
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 53112055 |
---|
Spezifikationen
Verschraubungstyp | SKINTOP MS-M-XL |
---|---|
M Grösse | M40 x 1.5 |
Klemmbereich mm | 19.0 - 28.0 |
Gewindelänge am Unterteil | 15.0 |
Schlüsselweite | 45 |
Länge C | 53.5 |
Verpackungseinheit | 10 |
Körper | Messing vernickelt |
Temperaturbereich | -25°C...+100°C |
Schutzart | IP 68 - 10 bar, IP 69 |
Beständigkeiten |
|
Zolltarif | 7419.8000 |