SKINTOP MS-SC-M-XL 25X1,5

SKINTOP MS-SC-M-XL 25X1,5

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 53112645

Spezifikationen

M Grösse M25 x 1.5
Klemmbereich mm 9.0 - 16.5
Gewindelänge am Unterteil 12.0
Schlüsselweite 29
Verpackungseinheit 25
Mindestdurchmesser über Geflecht 7.5
Verschraubungstyp SKINTOP MS-SC-M-XL
Körper Messing vernickelt
Temperaturbereich -25°C...+100°C
Schutzart IP66, IP68, IP69
Beständigkeiten
  • Öl
  • Chemisch
  • UV
Zolltarif 7419.9949

Downloads

Datenblatt (138.3 KB)

Download

Zubehör

Sind Sie sich sicher?